多聚-D-赖氨酸 (PDL) 和多聚-L-赖氨酸 (PLL) 是人工合成的化合物,可通过改变培养基质表面电荷促进细胞粘附和蛋白吸附。除促进细胞粘附外,经过多聚-赖氨酸处理的表面还可支持神经轴突生长,提高许多中枢神经系统 (CNS) 原代细胞培养的存活率。由于PDL和PLL是人工合成分子,不会对培养的细胞造成生物活性刺激,也不会引入天然聚合物所携带的杂质。
具体应用包括:
- 多种细胞的粘附和伸展
- 细胞分化和神经轴突生长
- 难养的转染细胞系的粘附
- 提高原代神经元培养的存活率
- 无血清或减血清培养
来源
- PDL,人工合成 (MW 75-150 kD)
- PLL,人工合成 (MW 30-70 kD)
质量控制
- 已经过检测,能够促进RCG细胞紧密粘附
- 细菌和真菌检测均为阴性
储存条件