text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 层粘连蛋白包被的培养皿

电子邮件

层粘连蛋白 (LM) 是基底膜的主要成分,这种多功能糖蛋白可以用于培养多种细胞并维持其分化功能。层粘连蛋白已经被证明能够刺激神经轴突生长,促进细胞粘附、趋化、分化以及神经元的存活。

具体应用包括:

  • 促进细胞粘附和伸展
  • 诱导细胞分化和神经轴突生长
  • 促进成肌细胞增殖
  • 研究层粘连蛋白对细胞行为的影响
  • 细胞粘附实验

来源

  • Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) 小鼠肿瘤
  • 质量控制

    • 已经过检测,能够诱导NG-108大鼠神经胶质瘤细胞/小鼠神经母细胞瘤细胞的分化 (神经轴突生长)
    • 细菌和真菌检测均为阴性
    • SDS-PAGE检测表明层粘连蛋白纯度>90% (含巢蛋白)

    储存条件

  • 2°C至8°C。切勿冷冻。
  • 选择规格

    加入购物车 查看产品

    产品

    产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
    354405 Corning® BioCoat™ 层粘连蛋白包被60 mm经TC处理培养皿,5/包,20/箱   5 /包     20 /箱     Corning®   per case
    354452 Corning® BioCoat™ 层粘连蛋白包被100 mm经TC处理培养皿,5/包,10/箱   5 /包     10 /箱     Corning®   per case