IV型胶原蛋白是基底膜的主要成分,能够为细胞外基质提供主要的结构支撑。当IV型胶原蛋白网状结构形成后,能够为层粘连蛋白、巢蛋白、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖等其他基底膜成分的组装提供支架。IV型胶原蛋白可作为上皮细胞、内皮细胞、肌肉细胞和神经细胞生长的基质。胶原蛋白能够调节细胞生长、分化、粘附和组织形成。
具体应用包括:
- 促进细胞粘附和伸展
- 细胞分化和神经轴突生长
- 促进PC12细胞增殖
- 研究IV型胶原蛋白对细胞行为的影响
- 细胞粘附实验
来源
质量控制
- 已经过检测,能够诱导NG-108大鼠神经胶质瘤细胞/小鼠神经母细胞瘤细胞的分化
- 细菌和真菌检测均为阴性
- SDS-PAGE检测表明IV型胶原蛋白纯度>90%
储存条件
>li>2°C至8°C。切勿冷冻。