text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,适合直径为33 mm的瓶颈,无菌,48/箱

Product Number430624

E-mail

Corning® 150 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,适合直径为33mm的瓶颈,无菌,48/箱

  • 适合瓶颈尺寸为33mm的塑料或玻璃培养基瓶。
  • 醋酸纤维素 (CA) 滤膜具有流速快和蛋白结合量低的特点,适合过滤细胞培养基。
  • 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
  • 独立包装,无菌且经认证无热原。
  • 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
  • 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
  • 滤膜有效期为自生产之日起三年内。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    You might also be interested in
    Corning® Fetal Bovine Serum
    Corning® and Costar® Cell Culture Flasks
    Corning® Molecular Biology Grade Water
    Details
    Product Number   430624
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   48 /箱  
    品牌   Corning®  
    过滤器式样   瓶顶真空  
    漏斗容量   150 mL  
    膜材料   醋酸纤维素  
    膜孔径   0.22 µm  
    膜面积   13.6 cm²  
    包装   单独包装  
    刻度   是  
    颈直径   33 mm  
    Specifications Documents