Corning® 1000 mL瓶顶真空过滤器,0.22 µm孔径,54.5cm² PES滤膜,适合直径为45 mm的瓶颈,无菌,12/箱
产品编号431174
- 适合瓶颈尺寸为45mm的塑料或玻璃培养基瓶。
- 聚醚砜 (PES) 滤膜具有流速最快、蛋白结合量最低且溶出低的特点,非常适合过滤细胞培养基。
- 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
- 独立包装,无菌且经认证无热原。
- 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
- 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
- 滤膜有效期为自生产之日起三年内。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431174 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 过滤器式样 | 瓶顶真空 |
| 漏斗容量 | 1000 mL |
| 膜材料 | 聚醚砜 |
| 膜孔径 | 0.22 µm |
| 膜面积 | 54.5 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21126006
- 质量证书 – 批号 16326005
- 质量证书 – 批号 13926004
- 质量证书 – 批号 11226003
- 质量证书 – 批号 09026002
- 质量证书 – 批号 01826001
- 质量证书 – 批号 35525012
- 质量证书 – 批号 30625011
- 质量证书 – 批号 27925010
- 质量证书 – 批号 25725009
- 质量证书 – 批号 23325008
- 质量证书 – 批号 21825007
- 质量证书 – 批号 19525006
- 质量证书 – 批号 16225005
- 质量证书 – 批号 12325004
- 质量证书 – 批号 10125003
- 质量证书 – 批号 08525002
- 质量证书 – 批号 03225001
- 质量证书 – 批号 35224010
- 质量证书 – 批号 31324009
- 质量证书 – 批号 29024008
- 质量证书 – 批号 25224007
- 质量证书 – 批号 25124006
- 质量证书 – 批号 21624005
- 质量证书 – 批号 18224004
- 质量证书 – 批号 08424003
- 质量证书 – 批号 08324002
- 质量证书 – 批号 03024001
- 质量证书 – 批号 29523004
- 质量证书 – 批号 21323003