text.skipToContent text.skipToNavigation

瓶顶真空过滤器

电子邮件

  • 三种规格:150 mL、500 mL和1,000 mL。
  • 漏斗采用低液体滞留设计。
  • 提供33 mm和45 mm两种瓶颈尺寸,适合大多数玻璃和塑料培养基储液瓶。
  • 45 mm瓶颈适用于2L及更小尺寸的Corning® 1395玻璃瓶。
  • 预过滤器需单独订购。
  • 独立包装。
  • 无菌。
  • 无热原。

选择规格

颈部尺寸
查看产品

产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
430049 Corning® 500 mL瓶顶真空过滤器,0.2 µm孔径,33.2cm²尼龙滤膜,适合直径为45 mm的瓶颈,无菌,12/箱   1 /包     12 /箱     Corning®   N/A per case