text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 250 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径19.6cm² CN滤膜,无菌,12/箱

Product Number430756

E-mail
  • 硝酸纤维素 (CN) 滤膜可在不需要考虑蛋白结合的情况下用于过滤缓冲液。
  • 250 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
  • 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
  • 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。
  • 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
  • 独立包装,无菌且经认证无热原。
  • 系统上均印有滤膜材料和孔径,并以不同颜色区分滤膜类型,便于产品识别。
  • 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
  • 滤膜有效期为自生产之日起三年内。

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


You might also be interested in
Corning® Fetal Bovine Serum
Corning® Molecular Biology Grade Water
Corning® 细胞培养瓶
Details
Product Number   430756
数量/包   1 /包  
数量/箱   12 /箱  
品牌   Corning®  
瓶容量   250 mL  
过滤器式样   真空系统  
漏斗容量   250 mL  
膜材料   硝酸纤维素  
膜孔径   0.2 µm  
膜面积   19.6 cm²  
包装   单独包装  
刻度   是  
颈直径   45 mm  
Specifications Documents