text.skipToContent text.skipToNavigation

真空过滤系统

电子邮件

  • 四种规格:150 mL、250 mL、500 mL和1L,瓶颈尺寸为45 mm。
  • 漏斗采用低液体滞留设计。
  • 过滤器漏斗上有印刷标记,便于识别产品。
  • 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
  • 接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
  • 可提供额外的塑料储液瓶。
  • 预过滤器需单独订购。
  • 独立包装。
  • 无菌。
  • 无热原。
  • 接液瓶盖无菌,采用独立包装。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
431474 Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.1 µm孔径54.5cm² PES滤膜,无菌,12/箱   1 /包     12 /箱     Corning®   per case
431475 Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.1 µm孔径33.2cm² PES滤膜,无菌,12/箱   1 /包     12 /箱     Corning®   per case