Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸/层粘连蛋白包被8孔培养载玻片,3/包,12/箱
产品编号354688
Corning® BioCoat™ 8孔培养载玻片均匀包被PDL/层粘连蛋白。玻璃载玻片带有聚苯乙烯腔室、盖子和安全拆卸工具。4/包,12/箱。康宁BioCoat产品适用于在无血清或含血清培养中促进多种原代细胞和转化细胞的粘附和生长。康宁还可提供定制包被的培养载玻片。
保质期:>= 自发货之日起3个月
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354688 |
数量/包 | 3 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
尺寸 | 8 Wells |
储存 | 2° - 8°C |
表面包被 | 多聚-D-赖氨酸/层粘连蛋白 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21923002
- 质量证书 – 批号 17123001
- 质量证书 – 批号 9210010
- 质量证书 – 批号 9084005
- 质量证书 – 批号 8225002
- 质量证书 – 批号 8176004
- 质量证书 – 批号 8024152
- 质量证书 – 批号 7283003
- 质量证书 – 批号 7205005
- 质量证书 – 批号 7107334
- 质量证书 – 批号 7079010
- 质量证书 – 批号 7025339
- 质量证书 – 批号 6165002
- 质量证书 – 批号 6130001
- 质量证书 – 批号 6050001
- 质量证书 – 批号 6004456
- 质量证书 – 批号 5233001
- 质量证书 – 批号 5180322
- 质量证书 – 批号 5173004
- 质量证书 – 批号 5173003
- 质量证书 – 批号 5117005
- 质量证书 – 批号 5020304
- 质量证书 – 批号 5019004
- 质量证书 – 批号 4251002
- 质量证书 – 批号 4209002
- 质量证书 – 批号 4167006
- 质量证书 – 批号 4146006
- 质量证书 – 批号 4076008
- 质量证书 – 批号 3347666
- 质量证书 – 批号 3318580