样本冷却系统和附件
CoolRack® 试管架
Corning® CoolRack® 和CoolSink® 培养板和储液槽热传导模块
Corning® CoolRack® 和CoolSink® 培养板和储液槽热传导模块
电子邮件
打印
质量证书
选择规格
产品类型
CoolRack LX50
Show More
低温冻存规格
1个55 mL试剂储液槽
1块6、12、24、48、96或384孔平底板,符合SBS标准
1块96孔U形底微孔板,符合SBS标准
1个Axygen® 50 mL一次性试剂储液槽 (RES-V-50、RES-V-50-S或RES-V-50-SI)
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
432139
CoolRack® LX50储液槽模块
1 /包
1 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车