text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolRack V13,可放9支13x100 mm采血管

产品编号432067

电子邮件

康宁CoolRack热传导试管模块可以消除将试管直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源后,模块会迅速适应其温度。

  • 确保所有试管在冷却、速冻、加热或解冻时均可实现+/- 0.1°C的温度一致性。
  • 所有CoolRack模块均可高压蒸汽灭菌、高温灭菌或用漂白剂、乙醇或其他消毒剂或实验室去污剂消毒。
  • 建议应用包括限制性内切酶、dNTP和抗体等试剂的冷却;组织、病毒和细菌样本的无乙醇干冰速冻;以及在实验台上进行液氮中的冻存管分选。
  • 部分CoolRack模块符合SBS标准。


  • 详情
    产品编号   432067
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    产品规格文件
    Compatible Accessories
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,绿色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,橙色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,紫色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,绿色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,紫色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ XT,粉色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,橙色
    加高圈,适用于Corning® CoolBox™ 2XT,粉色