| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432065 | Corning® CoolRack VS13,可放9支13x75mm采血管 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
| 432066 | Corning® CoolRack V16,可放9支16x100 mm采血管 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
| 432067 | Corning® CoolRack V13,可放9支13x100 mm采血管 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case | |
| 432069 | Corning® CoolRack LV,轻质绝缘模块,可放12支13 mm或16 mm直径试管 | 1 /包 | 1 /箱 | Corning® | per case |