Corning® 250 mL可重复使用塑料试剂瓶,聚丙烯,带GL-45 PP螺旋盖
产品编号1500P-250

这种试剂瓶由半透明聚丙烯制成,带聚丙烯螺旋盖。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 1500P-250 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 20 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 250 mL |
底部形状 | 筒形 |
螺纹光洁度 | 45 |
特性 | 可重复使用 |
含盖高度 | 134 mm (近似值) |
外径 | 73 mm (近似值) |
无菌 | 否 |
不含盖高度 | 132 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07025001
- 质量证书 – 批号 01725001
- 质量证书 – 批号 31724001
- 质量证书 – 批号 25724001
- 质量证书 – 批号 27023001
- 质量证书 – 批号 35322001
- 质量证书 – 批号 25022001
- 质量证书 – 批号 01022001
- 质量证书 – 批号 15221001
- 质量证书 – 批号 07021001
- 质量证书 – 批号 18318001
- 质量证书 – 批号 05118001
- 质量证书 – 批号 02518001
- 质量证书 – 批号 08117001
- 质量证书 – 批号 06717001
- 质量证书 – 批号 18116001
- 质量证书 – 批号 29714001
- 质量证书 – 批号 09014001
- 质量证书 – 批号 22712001
- 质量证书 – 批号 Generic