Corning® 250 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号430281

这种250 mL Corning® 一次性聚苯乙烯储液瓶适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 具有易握侧边,便于操作
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌且经过无热原认证

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430281 |
数量/包 | 2 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 250 mL |
颈式样 | 广口 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 橙色 |
底部特性 | 带刻度 |
特性 | 一次性 |
无菌 | 是 |
应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25525015
- 质量证书 – 批号 25425014
- 质量证书 – 批号 24225512
- 质量证书 – 批号 23925510
- 质量证书 – 批号 23725509
- 质量证书 – 批号 23225508
- 质量证书 – 批号 23025507
- 质量证书 – 批号 21225013
- 质量证书 – 批号 21125012
- 质量证书 – 批号 20725506
- 质量证书 – 批号 20425505
- 质量证书 – 批号 19725011
- 质量证书 – 批号 19125010
- 质量证书 – 批号 18825009
- 质量证书 – 批号 15925008
- 质量证书 – 批号 13625007
- 质量证书 – 批号 12225006
- 质量证书 – 批号 11825005
- 质量证书 – 批号 08525504
- 质量证书 – 批号 07625503
- 质量证书 – 批号 04025502
- 质量证书 – 批号 03825501
- 质量证书 – 批号 03525500
- 质量证书 – 批号 01925001
- 质量证书 – 批号 35024023
- 质量证书 – 批号 34524022
- 质量证书 – 批号 33824021
- 质量证书 – 批号 33524020
- 质量证书 – 批号 32824019
- 质量证书 – 批号 29024018