Corning® 500 mL易握式聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号430282


这种500 mL Corning® 一次性聚苯乙烯储液瓶适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 具有易握侧边,便于操作
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌且经过无热原认证

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430282 |
数量/包 | 2 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 500 mL |
颈式样 | 广口 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
底部形状 | 筒形 |
盖颜色 | 橙色 |
底部特性 | 带刻度 |
特性 | 一次性 |
无菌 | 是 |
应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08925006
- 质量证书 – 批号 06825005
- 质量证书 – 批号 06625004
- 质量证书 – 批号 06425003
- 质量证书 – 批号 05425002
- 质量证书 – 批号 01325001
- 质量证书 – 批号 33724026
- 质量证书 – 批号 32924025
- 质量证书 – 批号 30824024
- 质量证书 – 批号 30724023
- 质量证书 – 批号 30624021
- 质量证书 – 批号 30524020
- 质量证书 – 批号 30524019
- 质量证书 – 批号 27324018
- 质量证书 – 批号 26524017
- 质量证书 – 批号 26224016
- 质量证书 – 批号 24124015
- 质量证书 – 批号 24024014
- 质量证书 – 批号 20324014
- 质量证书 – 批号 20124013
- 质量证书 – 批号 19824012
- 质量证书 – 批号 11124011
- 质量证书 – 批号 10324010
- 质量证书 – 批号 10124009
- 质量证书 – 批号 09824008
- 质量证书 – 批号 09624007
- 质量证书 – 批号 09524006
- 质量证书 – 批号 04824005
- 质量证书 – 批号 01224004
- 质量证书 – 批号 00524003