Corning® 一次性聚苯乙烯储液瓶适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 具有易握侧边,便于操作.
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌且经过无热原认证

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430518 |
数量/包 | 2 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 1000 mL |
颈式样 | 广口 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
底部形状 | 筒形 |
盖颜色 | 橙色 |
底部特性 | 带刻度 |
特性 | 一次性 |
无菌 | 是 |
应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15625501
- 质量证书 – 批号 15425500
- 质量证书 – 批号 11025007
- 质量证书 – 批号 10725006
- 质量证书 – 批号 08725005
- 质量证书 – 批号 04225003
- 质量证书 – 批号 03225002
- 质量证书 – 批号 00125001
- 质量证书 – 批号 36424028
- 质量证书 – 批号 35624027
- 质量证书 – 批号 32724026
- 质量证书 – 批号 29424025
- 质量证书 – 批号 29424024
- 质量证书 – 批号 28324022
- 质量证书 – 批号 27824021
- 质量证书 – 批号 25724020
- 质量证书 – 批号 25224019
- 质量证书 – 批号 25024018
- 质量证书 – 批号 21824017
- 质量证书 – 批号 21624016
- 质量证书 – 批号 19024015
- 质量证书 – 批号 18424014
- 质量证书 – 批号 16024013
- 质量证书 – 批号 15524012
- 质量证书 – 批号 15324011
- 质量证书 – 批号 13424010
- 质量证书 – 批号 08624009
- 质量证书 – 批号 08024008
- 质量证书 – 批号 07824007
- 质量证书 – 批号 07624006