Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,335/箱
产品编号LR100-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-01 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 978602
- 质量证书 – 批号 975060
- 质量证书 – 批号 972018
- 质量证书 – 批号 970321
- 质量证书 – 批号 965869
- 质量证书 – 批号 962826
- 质量证书 – 批号 938352
- 质量证书 – 批号 933328
- 质量证书 – 批号 931560
- 质量证书 – 批号 928621
- 质量证书 – 批号 924734
- 质量证书 – 批号 921363
- 质量证书 – 批号 915920
- 质量证书 – 批号 912936
- 质量证书 – 批号 909034
- 质量证书 – 批号 902850
- 质量证书 – 批号 899617
- 质量证书 – 批号 894662
- 质量证书 – 批号 890271
- 质量证书 – 批号 885384
- 质量证书 – 批号 881822
- 质量证书 – 批号 881821
- 质量证书 – 批号 879645
- 质量证书 – 批号 875775
- 质量证书 – 批号 871570
- 质量证书 – 批号 868760
- 质量证书 – 批号 864422
- 质量证书 – 批号 860702
- 质量证书 – 批号 855237
- 质量证书 – 批号 845596