Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,335/箱
产品编号LR100-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-03 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982971
- 质量证书 – 批号 976817
- 质量证书 – 批号 975062
- 质量证书 – 批号 970323
- 质量证书 – 批号 966982
- 质量证书 – 批号 962828
- 质量证书 – 批号 938353
- 质量证书 – 批号 931561
- 质量证书 – 批号 928622
- 质量证书 – 批号 924735
- 质量证书 – 批号 915921
- 质量证书 – 批号 902851
- 质量证书 – 批号 899618
- 质量证书 – 批号 894663
- 质量证书 – 批号 890272
- 质量证书 – 批号 885385
- 质量证书 – 批号 881823
- 质量证书 – 批号 879646
- 质量证书 – 批号 875776
- 质量证书 – 批号 871571
- 质量证书 – 批号 868761
- 质量证书 – 批号 864424
- 质量证书 – 批号 860703
- 质量证书 – 批号 855238
- 质量证书 – 批号 840270
- 质量证书 – 批号 835770
- 质量证书 – 批号 795040
- 质量证书 – 批号 791212
- 质量证书 – 批号 785365
- 质量证书 – 批号 775305