Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm红色盖,预装,335/箱
产品编号LR100-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-04 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 986252
- 质量证书 – 批号 978605
- 质量证书 – 批号 975063
- 质量证书 – 批号 970324
- 质量证书 – 批号 965870
- 质量证书 – 批号 938354
- 质量证书 – 批号 935078
- 质量证书 – 批号 931562
- 质量证书 – 批号 928623
- 质量证书 – 批号 924736
- 质量证书 – 批号 921366
- 质量证书 – 批号 915922
- 质量证书 – 批号 912937
- 质量证书 – 批号 910335
- 质量证书 – 批号 909035
- 质量证书 – 批号 902852
- 质量证书 – 批号 899619
- 质量证书 – 批号 894664
- 质量证书 – 批号 890273
- 质量证书 – 批号 885386
- 质量证书 – 批号 879647
- 质量证书 – 批号 875777
- 质量证书 – 批号 868762
- 质量证书 – 批号 864425
- 质量证书 – 批号 860704
- 质量证书 – 批号 856029
- 质量证书 – 批号 855239
- 质量证书 – 批号 845597
- 质量证书 – 批号 840271
- 质量证书 – 批号 827557