Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,335/箱
产品编号LR100-07
This is the suggested replacement for FCP100-04.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-07 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982973
- 质量证书 – 批号 899621
- 质量证书 – 批号 894666
- 质量证书 – 批号 890275
- 质量证书 – 批号 885388
- 质量证书 – 批号 879649
- 质量证书 – 批号 875779
- 质量证书 – 批号 868764
- 质量证书 – 批号 864427
- 质量证书 – 批号 827827
- 质量证书 – 批号 790902
- 质量证书 – 批号 785364
- 质量证书 – 批号 775308
- 质量证书 – 批号 758108
- 质量证书 – 批号 728174
- 质量证书 – 批号 703867
- 质量证书 – 批号 695256
- 质量证书 – 批号 685745
- 质量证书 – 批号 682097
- 质量证书 – 批号 674878
- 质量证书 – 批号 664966
- 质量证书 – 批号 650267
- 质量证书 – 批号 642712
- 质量证书 – 批号 632531
- 质量证书 – 批号 629458
- 质量证书 – 批号 624956
- 质量证书 – 批号 614269