Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm蓝色盖,预装,335/箱
产品编号LR100-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-08 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984659
- 质量证书 – 批号 982974
- 质量证书 – 批号 935080
- 质量证书 – 批号 931563
- 质量证书 – 批号 917821
- 质量证书 – 批号 899622
- 质量证书 – 批号 894667
- 质量证书 – 批号 890276
- 质量证书 – 批号 885389
- 质量证书 – 批号 881827
- 质量证书 – 批号 879650
- 质量证书 – 批号 875780
- 质量证书 – 批号 872299
- 质量证书 – 批号 845843
- 质量证书 – 批号 840537
- 质量证书 – 批号 813133
- 质量证书 – 批号 795038
- 质量证书 – 批号 775309
- 质量证书 – 批号 728178
- 质量证书 – 批号 720468
- 质量证书 – 批号 710774
- 质量证书 – 批号 695257
- 质量证书 – 批号 685533
- 质量证书 – 批号 660502
- 质量证书 – 批号 655500
- 质量证书 – 批号 654427
- 质量证书 – 批号 642096