Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,335/箱
产品编号LR100-10
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-10 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 971435
- 质量证书 – 批号 962831
- 质量证书 – 批号 845842
- 质量证书 – 批号 795037
- 质量证书 – 批号 737294
- 质量证书 – 批号 710776
- 质量证书 – 批号 695407
- 质量证书 – 批号 682333
- 质量证书 – 批号 675132
- 质量证书 – 批号 665151
- 质量证书 – 批号 654676
- 质量证书 – 批号 650589
- 质量证书 – 批号 647522
- 质量证书 – 批号 642097
- 质量证书 – 批号 635817
- 质量证书 – 批号 632710
- 质量证书 – 批号 628731
- 质量证书 – 批号 619000
- 质量证书 – 批号 614464
- 质量证书 – 批号 604322