Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,335/箱
产品编号LR100-12
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-12 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 100 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982976
- 质量证书 – 批号 938356
- 质量证书 – 批号 935294
- 质量证书 – 批号 933101
- 质量证书 – 批号 924739
- 质量证书 – 批号 921369
- 质量证书 – 批号 915926
- 质量证书 – 批号 912940
- 质量证书 – 批号 902854
- 质量证书 – 批号 899623
- 质量证书 – 批号 890277
- 质量证书 – 批号 885390
- 质量证书 – 批号 879651
- 质量证书 – 批号 875781
- 质量证书 – 批号 860707
- 质量证书 – 批号 840538
- 质量证书 – 批号 835510
- 质量证书 – 批号 817584
- 质量证书 – 批号 813135
- 质量证书 – 批号 806396
- 质量证书 – 批号 794756
- 质量证书 – 批号 785045
- 质量证书 – 批号 781548
- 质量证书 – 批号 764736
- 质量证书 – 批号 758109
- 质量证书 – 批号 737035
- 质量证书 – 批号 727874
- 质量证书 – 批号 720175
- 质量证书 – 批号 720172
- 质量证书 – 批号 710775