Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,100 mL,37 mm红色盖,预装,灭菌,335/箱
产品编号LR100-13
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR100-13 |
| 数量/包 | 335 /包 |
| 数量/箱 | 335 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 978610
- 质量证书 – 批号 976207
- 质量证书 – 批号 975068
- 质量证书 – 批号 971436
- 质量证书 – 批号 965874
- 质量证书 – 批号 938357
- 质量证书 – 批号 933102
- 质量证书 – 批号 931565
- 质量证书 – 批号 928627
- 质量证书 – 批号 924740
- 质量证书 – 批号 921370
- 质量证书 – 批号 915927
- 质量证书 – 批号 912941
- 质量证书 – 批号 909038
- 质量证书 – 批号 899624
- 质量证书 – 批号 894668
- 质量证书 – 批号 885391
- 质量证书 – 批号 879652
- 质量证书 – 批号 871576
- 质量证书 – 批号 868766
- 质量证书 – 批号 864429
- 质量证书 – 批号 860708
- 质量证书 – 批号 845599
- 质量证书 – 批号 835511
- 质量证书 – 批号 817585
- 质量证书 – 批号 813136
- 质量证书 – 批号 806397
- 质量证书 – 批号 791211
- 质量证书 – 批号 785046
- 质量证书 – 批号 758349