Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带密封圈红色盖,预装,68/箱
产品编号LR1000-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-01 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1 L (近似值) |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 盖颜色 | 红色 |
| 颜色 | 本色 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 高度 | 174 mm (近似值) |
| 橫截面 | 58mm (approx) |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982977
- 质量证书 – 批号 980361
- 质量证书 – 批号 977396
- 质量证书 – 批号 976208
- 质量证书 – 批号 972642
- 质量证书 – 批号 970329
- 质量证书 – 批号 969218
- 质量证书 – 批号 965875
- 质量证书 – 批号 962834
- 质量证书 – 批号 962833
- 质量证书 – 批号 960355
- 质量证书 – 批号 935625
- 质量证书 – 批号 933103
- 质量证书 – 批号 931566
- 质量证书 – 批号 929238
- 质量证书 – 批号 926967
- 质量证书 – 批号 924158
- 质量证书 – 批号 921890
- 质量证书 – 批号 921889
- 质量证书 – 批号 918468
- 质量证书 – 批号 917825
- 质量证书 – 批号 914262
- 质量证书 – 批号 909691
- 质量证书 – 批号 907077
- 质量证书 – 批号 903515
- 质量证书 – 批号 903514
- 质量证书 – 批号 901578
- 质量证书 – 批号 898235
- 质量证书 – 批号 897483
- 质量证书 – 批号 897482