Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,68/箱
产品编号LR1000-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-02 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 盖颜色 | 红色 |
| 颜色 | 本色 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 高度 | 185 mm (近似值) |
| 橫截面 | 58mm (approx) |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982978
- 质量证书 – 批号 980363
- 质量证书 – 批号 977398
- 质量证书 – 批号 976212
- 质量证书 – 批号 972644
- 质量证书 – 批号 970330
- 质量证书 – 批号 969220
- 质量证书 – 批号 965877
- 质量证书 – 批号 962836
- 质量证书 – 批号 960357
- 质量证书 – 批号 935626
- 质量证书 – 批号 933105
- 质量证书 – 批号 931568
- 质量证书 – 批号 929240
- 质量证书 – 批号 926970
- 质量证书 – 批号 924160
- 质量证书 – 批号 921894
- 质量证书 – 批号 918471
- 质量证书 – 批号 914264
- 质量证书 – 批号 909692
- 质量证书 – 批号 907078
- 质量证书 – 批号 903746
- 质量证书 – 批号 901580
- 质量证书 – 批号 898236
- 质量证书 – 批号 897484
- 质量证书 – 批号 894670
- 质量证书 – 批号 893257
- 质量证书 – 批号 886127
- 质量证书 – 批号 881050
- 质量证书 – 批号 878978