Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm红色盖,预装,68/箱
产品编号LR1000-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-03 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 2000 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 盖颜色 | 红色 |
| 颜色 | 本色 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 高度 | 230 mm (近似值) |
| 橫截面 | 58mm (approx) |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982979
- 质量证书 – 批号 980364
- 质量证书 – 批号 976213
- 质量证书 – 批号 972645
- 质量证书 – 批号 970331
- 质量证书 – 批号 969221
- 质量证书 – 批号 963348
- 质量证书 – 批号 962837
- 质量证书 – 批号 960358
- 质量证书 – 批号 935627
- 质量证书 – 批号 933106
- 质量证书 – 批号 931569
- 质量证书 – 批号 926971
- 质量证书 – 批号 924161
- 质量证书 – 批号 921895
- 质量证书 – 批号 918472
- 质量证书 – 批号 914265
- 质量证书 – 批号 907079
- 质量证书 – 批号 903516
- 质量证书 – 批号 901581
- 质量证书 – 批号 898237
- 质量证书 – 批号 897485
- 质量证书 – 批号 894671
- 质量证书 – 批号 893258
- 质量证书 – 批号 890282
- 质量证书 – 批号 886128
- 质量证书 – 批号 884027
- 质量证书 – 批号 881051
- 质量证书 – 批号 878979
- 质量证书 – 批号 876473