Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带垫片红色盖,预装,68/箱
产品编号LR1000-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-04 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 2500 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 底部形状 | 正方形 |
| 盖颜色 | 白色 |
| 颜色 | 本色 |
| 底部特性 | 带刻度 |
| 高度 | 262.7 mm (近似值) |
| 橫截面 | 77mm (approx) |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982980
- 质量证书 – 批号 980365
- 质量证书 – 批号 976214
- 质量证书 – 批号 972646
- 质量证书 – 批号 970332
- 质量证书 – 批号 969222
- 质量证书 – 批号 965879
- 质量证书 – 批号 962838
- 质量证书 – 批号 960359
- 质量证书 – 批号 933107
- 质量证书 – 批号 931570
- 质量证书 – 批号 929242
- 质量证书 – 批号 926972
- 质量证书 – 批号 924162
- 质量证书 – 批号 921896
- 质量证书 – 批号 918473
- 质量证书 – 批号 914266
- 质量证书 – 批号 909693
- 质量证书 – 批号 905770
- 质量证书 – 批号 903748
- 质量证书 – 批号 901582
- 质量证书 – 批号 899628
- 质量证书 – 批号 898238
- 质量证书 – 批号 897486
- 质量证书 – 批号 894672
- 质量证书 – 批号 890283
- 质量证书 – 批号 886129
- 质量证书 – 批号 881052
- 质量证书 – 批号 877773
- 质量证书 – 批号 876474