Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm红色盖,预装,灭菌,68/箱
产品编号LR1000-05
This is the suggested replacement for LR1000-06.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-05 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982981
- 质量证书 – 批号 980366
- 质量证书 – 批号 976215
- 质量证书 – 批号 972647
- 质量证书 – 批号 970333
- 质量证书 – 批号 969223
- 质量证书 – 批号 965880
- 质量证书 – 批号 963350
- 质量证书 – 批号 962839
- 质量证书 – 批号 960360
- 质量证书 – 批号 933108
- 质量证书 – 批号 931571
- 质量证书 – 批号 929243
- 质量证书 – 批号 926973
- 质量证书 – 批号 925291
- 质量证书 – 批号 924745
- 质量证书 – 批号 924163
- 质量证书 – 批号 921897
- 质量证书 – 批号 918474
- 质量证书 – 批号 907080
- 质量证书 – 批号 903517
- 质量证书 – 批号 901583
- 质量证书 – 批号 898239
- 质量证书 – 批号 897487
- 质量证书 – 批号 894673
- 质量证书 – 批号 893260
- 质量证书 – 批号 886130
- 质量证书 – 批号 884029
- 质量证书 – 批号 878981
- 质量证书 – 批号 877774