Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,68/箱
产品编号LR1000-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-08 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 1000 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982982
- 质量证书 – 批号 980367
- 质量证书 – 批号 976216
- 质量证书 – 批号 972648
- 质量证书 – 批号 970334
- 质量证书 – 批号 969224
- 质量证书 – 批号 965881
- 质量证书 – 批号 963351
- 质量证书 – 批号 962840
- 质量证书 – 批号 960361
- 质量证书 – 批号 935629
- 质量证书 – 批号 933109
- 质量证书 – 批号 931572
- 质量证书 – 批号 929244
- 质量证书 – 批号 926974
- 质量证书 – 批号 924164
- 质量证书 – 批号 921898
- 质量证书 – 批号 918475
- 质量证书 – 批号 914268
- 质量证书 – 批号 909694
- 质量证书 – 批号 906229
- 质量证书 – 批号 905535
- 质量证书 – 批号 903749
- 质量证书 – 批号 901584
- 质量证书 – 批号 898240
- 质量证书 – 批号 897488
- 质量证书 – 批号 894674
- 质量证书 – 批号 886131
- 质量证书 – 批号 881054
- 质量证书 – 批号 878982