Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm白色盖,预装,68/箱
产品编号LR1000-17
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-17 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 980368
- 质量证书 – 批号 969226
- 质量证书 – 批号 960362
- 质量证书 – 批号 935630
- 质量证书 – 批号 921899
- 质量证书 – 批号 907081
- 质量证书 – 批号 832876
- 质量证书 – 批号 825027
- 质量证书 – 批号 785914
- 质量证书 – 批号 749936
- 质量证书 – 批号 727464
- 质量证书 – 批号 706175
- 质量证书 – 批号 701313
- 质量证书 – 批号 694919
- 质量证书 – 批号 688622
- 质量证书 – 批号 683761
- 质量证书 – 批号 674885
- 质量证书 – 批号 666369
- 质量证书 – 批号 663481
- 质量证书 – 批号 651842
- 质量证书 – 批号 628046
- 质量证书 – 批号 613582