Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带密封圈白色盖,预装,68/箱
产品编号LR1000-19
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR1000-19 |
| 数量/包 | 68 /包 |
| 数量/箱 | 68 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 982984
- 质量证书 – 批号 973253
- 质量证书 – 批号 972651
- 质量证书 – 批号 960363
- 质量证书 – 批号 933112
- 质量证书 – 批号 926976
- 质量证书 – 批号 921900
- 质量证书 – 批号 909697
- 质量证书 – 批号 907731
- 质量证书 – 批号 903747
- 质量证书 – 批号 901586
- 质量证书 – 批号 899632
- 质量证书 – 批号 897490
- 质量证书 – 批号 893263
- 质量证书 – 批号 890287
- 质量证书 – 批号 886133
- 质量证书 – 批号 884031
- 质量证书 – 批号 878983
- 质量证书 – 批号 873049
- 质量证书 – 批号 859942
- 质量证书 – 批号 853588
- 质量证书 – 批号 849686
- 质量证书 – 批号 836967
- 质量证书 – 批号 826532
- 质量证书 – 批号 816031
- 质量证书 – 批号 811008
- 质量证书 – 批号 792837
- 质量证书 – 批号 785915
- 质量证书 – 批号 771705
- 质量证书 – 批号 749937