Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,250/箱
产品编号LR150A-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR150A-01 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 250 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 980988
- 质量证书 – 批号 979812
- 质量证书 – 批号 975078
- 质量证书 – 批号 969461
- 质量证书 – 批号 963038
- 质量证书 – 批号 938586
- 质量证书 – 批号 933113
- 质量证书 – 批号 929781
- 质量证书 – 批号 926977
- 质量证书 – 批号 922930
- 质量证书 – 批号 916129
- 质量证书 – 批号 914271
- 质量证书 – 批号 904859
- 质量证书 – 批号 900986
- 质量证书 – 批号 897491
- 质量证书 – 批号 891050
- 质量证书 – 批号 884702
- 质量证书 – 批号 879659
- 质量证书 – 批号 875109
- 质量证书 – 批号 870829
- 质量证书 – 批号 868059
- 质量证书 – 批号 865848
- 质量证书 – 批号 862201
- 质量证书 – 批号 857578
- 质量证书 – 批号 846970
- 质量证书 – 批号 835514
- 质量证书 – 批号 822494
- 质量证书 – 批号 814773
- 质量证书 – 批号 806399
- 质量证书 – 批号 795599