Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm红色盖,预装,灭菌,250/箱
产品编号LR150A-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR150A-02 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 250 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 975079
- 质量证书 – 批号 929782
- 质量证书 – 批号 922931
- 质量证书 – 批号 900987
- 质量证书 – 批号 897492
- 质量证书 – 批号 884703
- 质量证书 – 批号 879660
- 质量证书 – 批号 875110
- 质量证书 – 批号 870830
- 质量证书 – 批号 846971
- 质量证书 – 批号 835515
- 质量证书 – 批号 815077
- 质量证书 – 批号 795374
- 质量证书 – 批号 785362
- 质量证书 – 批号 769624
- 质量证书 – 批号 758804
- 质量证书 – 批号 731353
- 质量证书 – 批号 711186
- 质量证书 – 批号 692821
- 质量证书 – 批号 685537
- 质量证书 – 批号 679431
- 质量证书 – 批号 668870
- 质量证书 – 批号 638400
- 质量证书 – 批号 634368
- 质量证书 – 批号 628772
- 质量证书 – 批号 620172
- 质量证书 – 批号 606624