Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm红色盖,预装,250/箱
产品编号LR150A-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR150A-03 |
| 数量/包 | 250 /包 |
| 数量/箱 | 250 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 962843
- 质量证书 – 批号 933114
- 质量证书 – 批号 929783
- 质量证书 – 批号 926979
- 质量证书 – 批号 922932
- 质量证书 – 批号 914273
- 质量证书 – 批号 904860
- 质量证书 – 批号 900988
- 质量证书 – 批号 897493
- 质量证书 – 批号 891052
- 质量证书 – 批号 884704
- 质量证书 – 批号 879661
- 质量证书 – 批号 875111
- 质量证书 – 批号 865850
- 质量证书 – 批号 862202
- 质量证书 – 批号 857579
- 质量证书 – 批号 814774
- 质量证书 – 批号 795375
- 质量证书 – 批号 785363
- 质量证书 – 批号 771314
- 质量证书 – 批号 769625
- 质量证书 – 批号 760821
- 质量证书 – 批号 758805
- 质量证书 – 批号 731592
- 质量证书 – 批号 731354
- 质量证书 – 批号 722923
- 质量证书 – 批号 715870
- 质量证书 – 批号 711187
- 质量证书 – 批号 694277
- 质量证书 – 批号 685741