Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,250/箱
产品编号LR150A-14
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR150A-14 |
数量/包 | 250 /包 |
数量/箱 | 250 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 150 mL |
瓶式样 | 储存 |
颈式样 | 宽 |
顶部式样 | 带螺纹 |
底部形状 | 筒形 |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件