Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,145/箱
产品编号LR250-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-01 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984671
- 质量证书 – 批号 980372
- 质量证书 – 批号 977407
- 质量证书 – 批号 974468
- 质量证书 – 批号 973257
- 质量证书 – 批号 969231
- 质量证书 – 批号 968087
- 质量证书 – 批号 965886
- 质量证书 – 批号 962846
- 质量证书 – 批号 939433
- 质量证书 – 批号 939432
- 质量证书 – 批号 935632
- 质量证书 – 批号 932572
- 质量证书 – 批号 932083
- 质量证书 – 批号 932082
- 质量证书 – 批号 929251
- 质量证书 – 批号 929250
- 质量证书 – 批号 925888
- 质量证书 – 批号 925887
- 质量证书 – 批号 923535
- 质量证书 – 批号 921387
- 质量证书 – 批号 920262
- 质量证书 – 批号 918482
- 质量证书 – 批号 913619
- 质量证书 – 批号 909702
- 质量证书 – 批号 905540
- 质量证书 – 批号 904166
- 质量证书 – 批号 900994
- 质量证书 – 批号 899640
- 质量证书 – 批号 898972