Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm红色盖,预装,145/箱
产品编号LR250-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-02 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984674
- 质量证书 – 批号 980374
- 质量证书 – 批号 977410
- 质量证书 – 批号 974470
- 质量证书 – 批号 969233
- 质量证书 – 批号 968089
- 质量证书 – 批号 965888
- 质量证书 – 批号 963356
- 质量证书 – 批号 962848
- 质量证书 – 批号 939435
- 质量证书 – 批号 935634
- 质量证书 – 批号 932085
- 质量证书 – 批号 929252
- 质量证书 – 批号 925890
- 质量证书 – 批号 923538
- 质量证书 – 批号 921389
- 质量证书 – 批号 918486
- 质量证书 – 批号 913621
- 质量证书 – 批号 909704
- 质量证书 – 批号 905541
- 质量证书 – 批号 904168
- 质量证书 – 批号 900996
- 质量证书 – 批号 895423
- 质量证书 – 批号 894687
- 质量证书 – 批号 891059
- 质量证书 – 批号 886819
- 质量证书 – 批号 882605
- 质量证书 – 批号 879667
- 质量证书 – 批号 876485
- 质量证书 – 批号 873775