Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,145/箱
产品编号LR250-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-05 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984676
- 质量证书 – 批号 935637
- 质量证书 – 批号 918489
- 质量证书 – 批号 913624
- 质量证书 – 批号 909707
- 质量证书 – 批号 904171
- 质量证书 – 批号 898979
- 质量证书 – 批号 895426
- 质量证书 – 批号 891061
- 质量证书 – 批号 876487
- 质量证书 – 批号 873777
- 质量证书 – 批号 870838
- 质量证书 – 批号 859952
- 质量证书 – 批号 844360
- 质量证书 – 批号 836968
- 质量证书 – 批号 835520
- 质量证书 – 批号 823276
- 质量证书 – 批号 811888
- 质量证书 – 批号 809654
- 质量证书 – 批号 794763
- 质量证书 – 批号 788258
- 质量证书 – 批号 783569
- 质量证书 – 批号 771023
- 质量证书 – 批号 766260
- 质量证书 – 批号 758128
- 质量证书 – 批号 756888
- 质量证书 – 批号 739548
- 质量证书 – 批号 730638
- 质量证书 – 批号 721414
- 质量证书 – 批号 706600