Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm红色盖,预装,灭菌,145/箱
产品编号LR250-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-07 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984678
- 质量证书 – 批号 980380
- 质量证书 – 批号 977415
- 质量证书 – 批号 974474
- 质量证书 – 批号 969238
- 质量证书 – 批号 968093
- 质量证书 – 批号 965893
- 质量证书 – 批号 962851
- 质量证书 – 批号 939439
- 质量证书 – 批号 935639
- 质量证书 – 批号 932089
- 质量证书 – 批号 929257
- 质量证书 – 批号 925894
- 质量证书 – 批号 923542
- 质量证书 – 批号 918491
- 质量证书 – 批号 913626
- 质量证书 – 批号 909709
- 质量证书 – 批号 905544
- 质量证书 – 批号 904173
- 质量证书 – 批号 901001
- 质量证书 – 批号 898981
- 质量证书 – 批号 895428
- 质量证书 – 批号 891063
- 质量证书 – 批号 886824
- 质量证书 – 批号 882610
- 质量证书 – 批号 876489
- 质量证书 – 批号 873779
- 质量证书 – 批号 868785
- 质量证书 – 批号 866573
- 质量证书 – 批号 862937