Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,145/箱
产品编号LR250-09
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-09 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 250 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984679
- 质量证书 – 批号 977416
- 质量证书 – 批号 974475
- 质量证书 – 批号 969239
- 质量证书 – 批号 968094
- 质量证书 – 批号 965894
- 质量证书 – 批号 962852
- 质量证书 – 批号 939440
- 质量证书 – 批号 935640
- 质量证书 – 批号 932090
- 质量证书 – 批号 929258
- 质量证书 – 批号 925895
- 质量证书 – 批号 923543
- 质量证书 – 批号 921392
- 质量证书 – 批号 918492
- 质量证书 – 批号 913627
- 质量证书 – 批号 909710
- 质量证书 – 批号 905545
- 质量证书 – 批号 901002
- 质量证书 – 批号 895429
- 质量证书 – 批号 891064
- 质量证书 – 批号 886825
- 质量证书 – 批号 882863
- 质量证书 – 批号 882611
- 质量证书 – 批号 879672
- 质量证书 – 批号 876490
- 质量证书 – 批号 873780
- 质量证书 – 批号 870841
- 质量证书 – 批号 866574
- 质量证书 – 批号 862938