Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm带密封圈白色盖,预装,145/箱
产品编号LR250-11
This is the suggested replacement for FCP250-05.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-11 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984680
- 质量证书 – 批号 974476
- 质量证书 – 批号 965895
- 质量证书 – 批号 939441
- 质量证书 – 批号 932091
- 质量证书 – 批号 923544
- 质量证书 – 批号 906235
- 质量证书 – 批号 904175
- 质量证书 – 批号 901003
- 质量证书 – 批号 891065
- 质量证书 – 批号 886826
- 质量证书 – 批号 882612
- 质量证书 – 批号 876491
- 质量证书 – 批号 873781
- 质量证书 – 批号 793755
- 质量证书 – 批号 788527
- 质量证书 – 批号 787573
- 质量证书 – 批号 751513
- 质量证书 – 批号 712652
- 质量证书 – 批号 693130
- 质量证书 – 批号 672966
- 质量证书 – 批号 666373
- 质量证书 – 批号 659983
- 质量证书 – 批号 649095
- 质量证书 – 批号 643718
- 质量证书 – 批号 642109
- 质量证书 – 批号 639739
- 质量证书 – 批号 636668
- 质量证书 – 批号 630430
- 质量证书 – 批号 627626