Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,250 mL,37 mm蓝色盖,预装,145/箱
产品编号LR250-14
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR250-14 |
| 数量/包 | 145 /包 |
| 数量/箱 | 145 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984681
- 质量证书 – 批号 980382
- 质量证书 – 批号 935641
- 质量证书 – 批号 932092
- 质量证书 – 批号 929260
- 质量证书 – 批号 913628
- 质量证书 – 批号 909711
- 质量证书 – 批号 895431
- 质量证书 – 批号 891066
- 质量证书 – 批号 879674
- 质量证书 – 批号 835522
- 质量证书 – 批号 809925
- 质量证书 – 批号 799378
- 质量证书 – 批号 788526
- 质量证书 – 批号 777474
- 质量证书 – 批号 751514
- 质量证书 – 批号 696307
- 质量证书 – 批号 690431
- 质量证书 – 批号 669881