Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带密封圈红色盖,预装,140/箱
产品编号LR500-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-01 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984683
- 质量证书 – 批号 982214
- 质量证书 – 批号 982213
- 质量证书 – 批号 979221
- 质量证书 – 批号 976844
- 质量证书 – 批号 975094
- 质量证书 – 批号 973850
- 质量证书 – 批号 973268
- 质量证书 – 批号 972049
- 质量证书 – 批号 971458
- 质量证书 – 批号 968096
- 质量证书 – 批号 965361
- 质量证书 – 批号 963362
- 质量证书 – 批号 961402
- 质量证书 – 批号 938378
- 质量证书 – 批号 935643
- 质量证书 – 批号 932768
- 质量证书 – 批号 932767
- 质量证书 – 批号 931030
- 质量证书 – 批号 930537
- 质量证书 – 批号 930322
- 质量证书 – 批号 929793
- 质量证书 – 批号 929262
- 质量证书 – 批号 928088
- 质量证书 – 批号 925899
- 质量证书 – 批号 925898
- 质量证书 – 批号 924763
- 质量证书 – 批号 923547
- 质量证书 – 批号 922418
- 质量证书 – 批号 921395