Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm红色盖,预装,灭菌,140/箱
产品编号LR500-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-02 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984685
- 质量证书 – 批号 982216
- 质量证书 – 批号 979224
- 质量证书 – 批号 976234
- 质量证书 – 批号 975096
- 质量证书 – 批号 972050
- 质量证书 – 批号 971460
- 质量证书 – 批号 968098
- 质量证书 – 批号 965363
- 质量证书 – 批号 963364
- 质量证书 – 批号 961404
- 质量证书 – 批号 938379
- 质量证书 – 批号 935645
- 质量证书 – 批号 933125
- 质量证书 – 批号 932581
- 质量证书 – 批号 929795
- 质量证书 – 批号 925900
- 质量证书 – 批号 924766
- 质量证书 – 批号 923549
- 质量证书 – 批号 922949
- 质量证书 – 批号 921397
- 质量证书 – 批号 919125
- 质量证书 – 批号 919124
- 质量证书 – 批号 915946
- 质量证书 – 批号 915392
- 质量证书 – 批号 913632
- 质量证书 – 批号 911659
- 质量证书 – 批号 908402
- 质量证书 – 批号 907747
- 质量证书 – 批号 905549