Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,140/箱
产品编号LR500-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-03 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984114
- 质量证书 – 批号 982219
- 质量证书 – 批号 979226
- 质量证书 – 批号 975099
- 质量证书 – 批号 972052
- 质量证书 – 批号 971463
- 质量证书 – 批号 971462
- 质量证书 – 批号 968100
- 质量证书 – 批号 965365
- 质量证书 – 批号 961406
- 质量证书 – 批号 939445
- 质量证书 – 批号 938381
- 质量证书 – 批号 935647
- 质量证书 – 批号 932583
- 质量证书 – 批号 930326
- 质量证书 – 批号 928092
- 质量证书 – 批号 925903
- 质量证书 – 批号 924769
- 质量证书 – 批号 923552
- 质量证书 – 批号 922422
- 质量证书 – 批号 921399
- 质量证书 – 批号 915948
- 质量证书 – 批号 915394
- 质量证书 – 批号 913635
- 质量证书 – 批号 911661
- 质量证书 – 批号 911006
- 质量证书 – 批号 908404
- 质量证书 – 批号 905551
- 质量证书 – 批号 902235
- 质量证书 – 批号 901009