Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,140/箱
产品编号LR500-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-04 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| 瓶式样 | 储存 |
| 颈式样 | 宽 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 底部形状 | 筒形 |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 986281
- 质量证书 – 批号 984688
- 质量证书 – 批号 982220
- 质量证书 – 批号 979228
- 质量证书 – 批号 975101
- 质量证书 – 批号 972053
- 质量证书 – 批号 971464
- 质量证书 – 批号 968288
- 质量证书 – 批号 968101
- 质量证书 – 批号 965367
- 质量证书 – 批号 961407
- 质量证书 – 批号 938382
- 质量证书 – 批号 935649
- 质量证书 – 批号 932585
- 质量证书 – 批号 931035
- 质量证书 – 批号 928094
- 质量证书 – 批号 925905
- 质量证书 – 批号 924974
- 质量证书 – 批号 924771
- 质量证书 – 批号 922423
- 质量证书 – 批号 921400
- 质量证书 – 批号 920280
- 质量证书 – 批号 915949
- 质量证书 – 批号 915395
- 质量证书 – 批号 913636
- 质量证书 – 批号 911223
- 质量证书 – 批号 911008
- 质量证书 – 批号 908405
- 质量证书 – 批号 905552
- 质量证书 – 批号 902236