Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm红色盖,预装,140/箱
产品编号LR500-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-05 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984689
- 质量证书 – 批号 982221
- 质量证书 – 批号 979229
- 质量证书 – 批号 975102
- 质量证书 – 批号 973274
- 质量证书 – 批号 972054
- 质量证书 – 批号 971465
- 质量证书 – 批号 968102
- 质量证书 – 批号 965368
- 质量证书 – 批号 963368
- 质量证书 – 批号 961408
- 质量证书 – 批号 938383
- 质量证书 – 批号 935650
- 质量证书 – 批号 932773
- 质量证书 – 批号 932586
- 质量证书 – 批号 931036
- 质量证书 – 批号 930538
- 质量证书 – 批号 928095
- 质量证书 – 批号 925906
- 质量证书 – 批号 924772
- 质量证书 – 批号 923555
- 质量证书 – 批号 922955
- 质量证书 – 批号 921401
- 质量证书 – 批号 920281
- 质量证书 – 批号 915950
- 质量证书 – 批号 915396
- 质量证书 – 批号 913637
- 质量证书 – 批号 911009
- 质量证书 – 批号 908406
- 质量证书 – 批号 907751