Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带垫片红色盖,预装,140/箱
产品编号LR500-06
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-06 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 985219
- 质量证书 – 批号 984690
- 质量证书 – 批号 982222
- 质量证书 – 批号 979230
- 质量证书 – 批号 976851
- 质量证书 – 批号 975103
- 质量证书 – 批号 972055
- 质量证书 – 批号 971466
- 质量证书 – 批号 968103
- 质量证书 – 批号 965369
- 质量证书 – 批号 961409
- 质量证书 – 批号 938384
- 质量证书 – 批号 935651
- 质量证书 – 批号 932587
- 质量证书 – 批号 931037
- 质量证书 – 批号 930539
- 质量证书 – 批号 929800
- 质量证书 – 批号 928096
- 质量证书 – 批号 925907
- 质量证书 – 批号 922425
- 质量证书 – 批号 921402
- 质量证书 – 批号 915951
- 质量证书 – 批号 915397
- 质量证书 – 批号 913638
- 质量证书 – 批号 908407
- 质量证书 – 批号 905554
- 质量证书 – 批号 904184
- 质量证书 – 批号 902238
- 质量证书 – 批号 898992
- 质量证书 – 批号 895440