Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,140/箱
产品编号LR500-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | LR500-07 |
| 数量/包 | 140 /包 |
| 数量/箱 | 140 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 984691
- 质量证书 – 批号 975105
- 质量证书 – 批号 972056
- 质量证书 – 批号 971468
- 质量证书 – 批号 968104
- 质量证书 – 批号 935652
- 质量证书 – 批号 930330
- 质量证书 – 批号 922427
- 质量证书 – 批号 902240
- 质量证书 – 批号 887519
- 质量证书 – 批号 883352
- 质量证书 – 批号 855269
- 质量证书 – 批号 844914
- 质量证书 – 批号 826529
- 质量证书 – 批号 799141
- 质量证书 – 批号 776797
- 质量证书 – 批号 745980
- 质量证书 – 批号 711467
- 质量证书 – 批号 707227
- 质量证书 – 批号 683786
- 质量证书 – 批号 675136
- 质量证书 – 批号 671658
- 质量证书 – 批号 653681
- 质量证书 – 批号 649601
- 质量证书 – 批号 646414
- 质量证书 – 批号 642476
- 质量证书 – 批号 635343
- 质量证书 – 批号 634792
- 质量证书 – 批号 632221
- 质量证书 – 批号 626951